HTS 8200
(pour des commandes d'au moins 500 unités)
Le thermocontacteur HTS 8000 a été spécialement conçu pour une utilisation en série, par exemple dans des applications mobiles, et se base sur un élément semi-conducteur en silicium avec l'électronique d'évaluation correspondante. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable et soudées ensemble.
La sortie de commutation transistor est disponible avec fonction ouvrante ou fermante.
Les seuils d'enclenchement et de déclenchement de l'HTS 8000 sont fixés en usine selon les indications du client.
Pour le raccordement électrique, différentes prises intégrées à l'appareil sont disponibles. Grâce à sa résistance à une pression max. de 600 bar et ses excellentes propriétés CEM, l'HTS 8000 est idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
- Précision ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Construction compacte de taille réduite
- Excellentes propriétés CEM
- Stable à long terme
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [ch]
HTS 8200
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
Thermocontacteur électronique HTS 8000
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)