HMG 500
Exécutions disponibles :
Standard
Le HMG 500 est un appareil de mesure mobile, pratique pour des tâches de mesure simples relevant de la technologie des fluides comme par ex. hydraulique, pneumatique, technologie de lubrification, technologie des processus ou technologie du refroidissement et de climatisation. Il est possible de connecter jusqu'à deux capteurs avec l'interface HYDAC Sensor Interface (HSI), par exemple pour mesurer la pression, la température ou le débit (excepté les capteurs SMART). Le HMG 500 reconnaît ces capteurs et effectue tous les réglages de base nécessaires automatiquement. Les valeurs de mesure et l'unité physique connexe sont représentées sur un écran LCD de taille confortable. De plus, le HMG 500 offre une multitude d'avantages supplémentaires, par exemple par rapport à la mesure de la pression avec des manomètres mécaniques posés sur des machines et des installations. L'utilisateur profite d'une précision et d'une dynamique de mesure supérieure grâce aux technologies utilisées. Le HMG 500 calcule les valeurs de mesure avec une fréquence d'échantillonnage très élevée et peut donc enregistrer par exemple des pics de pression dans la mémoire des valeurs maximales et les afficher. Il est également possible d'effectuer des mesures différentielles avec deux capteurs du même type, par exemple pour évaluer les chutes de pression ou les différences de température. Pour élargir le spectre d'application, le HMG 500 offre une fonctionnalité permettant le réglage précis et sûr des monocontacteurs et des thermocontacteurs mécaniques. Grâce à sa taille compacte, à sa simplicité et à sa polyvalence, le HMG 500 est un appareil précieux pour les collaborateurs qui travaillent dans la maintenance, la mise en service et l'entretien.
- Appareil de mesure portable 2 canaux
- Commandes simples et conviviales
- Grand écran LCD avec affichage de l'état de la batterie
- 2 Entrées de capteur, reconnaissance automatique des capteurs
- La plage de mesure et l'unité des capteurs connectées sont automatiquement reconnues
- Tarage des canaux de mesure individuels
- Affichage de la valeur de mesure actuelle
- Affichage de la différence (canal A-B)
- Enregistrement de la valeur minimale ou maximale, avec fonction de réinitialisation
- Assistance réglage pour monocontacteurs et thermocontacteurs mécaniques
HMG 500
|
HMG 500-000
N° matériel 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
N° matériel 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
N° matériel 909471
|
|
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
Appareil de mesure portable HMG 500
(1.44 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18063-00001.jpg)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)