HDA 8400 – Pression relative, précision 0,5 %, OEM (industrie, mobile)

  • Capteur de mesure en acier inoxydable avec jauge de contrainte à couche mince
  • Plage de mesure 25…600 bar
  • Précision ± 0,5 % type PE ; ± 1,0 % PE max.
  • Analogique
  • ‌Versions personnalisées, différentes connexions électriques et mécaniques, et un grand nombre de signaux de sortie.
  • Options :
    • Hydrogène
  • Search Bar : $SL-1000063746 [1000505463] [ch]
SKU
GP_1000213559
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Transmetteur de pression électronique HDA 8400
Prospectus produit FR

(0 MB)

HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Prospectus produit EN

(3.5 MB)

HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Prospectus produit FR

(1.96 MB)

HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Prospectus produit EN

(1.96 MB)