HDA 7700 – Pression relative, précision 0,25 %, OEM (industrie, mobile)

  • Capteur de mesure en acier inoxydable avec jauge de contrainte à couche mince
  • Plage de mesure 6…1000 bar
  • Précision ± 0,25 % type PE ; ± 0,5 % PE max.
  • Analogique/CAN
SKU
GP_1000213563
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 7400/7700 CANopen Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.95 MB)

HDA 7400/7700 CANopen Protocol description E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.95 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.3 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.3 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.24 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.24 MB)