HDA 4000-H pression avec détection capteur HSI
- Transmetteur de pression
- Pour HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- Interface HSI (HYDAC Sensor Interface)
- Capteur de mesure en acier inoxydable avec jauge de contrainte à couche mince
- Plage de mesure de -1 à 9 jusqu’à 0 à 2 000 bar
- Précision ± 0,25 % type PE ; ± 0,5 % PE max.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562592
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
HDA 4748-H-0250-000
N° matériel 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
N° matériel 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
N° matériel 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
N° matériel 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
N° matériel 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
N° matériel 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
N° matériel 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
N° matériel 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
N° matériel 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
N° matériel 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
N° matériel 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
N° matériel 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
N° matériel 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
N° matériel 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
N° matériel 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
N° matériel 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
N° matériel 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
N° matériel 928161
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Transmetteur de pression électronique avec reconnaissance du capteur HSIHDA 4748-H
Prospectus produit
FR
(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Prospectus produit
EN
(0.74 MB)