![Systèmes de refroidissement pour compresseurs Systèmes de refroidissement pour compresseurs](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_4540208-STEP-flat__SALL__AIN__V1.png)
Systèmes de refroidissement pour compresseurs
Le groupe de refroidissement (chiller) RFCS refroidit différents fluides comme l’eau, l’eau-glycol, l’eau déionisée ou l’huile à la température ambiante ou en-dessous. Le système de refroidissement est composé d’un générateur de froid, d’une pompe, d’un réservoir et d’une régulation. Il est capable de réguler de façon autonome la température du fluide réfrigérant à une valeur de consigne précédemment réglée. Nos refroidisseurs sont disponibles dans des catégories de puissance de 0,3 kW à 200 kW, selon que vous optiez pour la variante de chiller refroidie à l’air ou pour la variante refroidie à l’eau. Le principe de mélangeur de nos refroidisseurs, efficace énergétiquement et breveté, lié à une pompe submersible sans joints, complète ce système de refroidissement et en fait un composant optimal dans votre centre d’usinage. |
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Aperçu du produit
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5826-00001.jpg)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Prospectus produit
FR
(11.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5826-00001.jpg)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Prospectus produit
EN
(11.71 MB)