Plaques de refroidissement à circulation liquide
Plaques froides
Les plaques avec refroidissement par liquide sont utilisées chaque fois que les composants électroniques doivent fonctionner à un niveau de performance élevé et être refroidis directement. Les composants qui doivent être refroidis sont assemblés directement sur les plaques froides. Un fluide de refroidissement circule à travers la plaque et évacue efficacement la chaleur dissipée. Le fluide de refroidissement lui-même peut être fourni et renvoyé aux différents systèmes de refroidissement HYDAC.
Les plaques froides HYDAC présentent une conception personnalisée, une qualité de premier ordre et des tailles allant jusqu’à 1 600 mm x 750 mm.
Les plaques avec refroidissement par liquide sont utilisées chaque fois que les composants électroniques doivent fonctionner à un niveau de performance élevé et être refroidis directement. Les composants qui doivent être refroidis sont assemblés directement sur les plaques froides. Un fluide de refroidissement circule à travers la plaque et évacue efficacement la chaleur dissipée. Le fluide de refroidissement lui-même peut être fourni et renvoyé aux différents systèmes de refroidissement HYDAC.
Les plaques froides HYDAC présentent une conception personnalisée, une qualité de premier ordre et des tailles allant jusqu’à 1 600 mm x 750 mm.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

D E TechNews Coldplates LCP
Information produit
FR
(0.72 MB)

D E TechNews Coldplates LCP
Information produit
EN
(0.72 MB)