![Échangeurs de chaleur à plaques Échangeurs de chaleur à plaques](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_PWT-geschraubt-gel-tet-neu__SALL__AIN__V1.jpg)
Échangeurs de chaleur à plaques
Les échangeurs de chaleur à plaques consistent en une pile de plaques d’échange de chaleur marquées, qui sont soit brasées ensemble, soit serrées dans un cadre avec des joints. Le fluide s’écoule dans les espaces entre les plaques où le fluide chaud (qui sera refroidi) alterne avec le fluide froid.
Grâce à leur conception compacte, leur écoulement turbulent et le principe de contre-courant, ils génèrent des niveaux extrêmement élevés de récupération de la chaleur. Il est possible d’atteindre des harmonisations de température allant jusqu’à 1 K.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre