![Refroidisseurs à air standard Refroidisseurs à air standard](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_AC-LN10S1-3FB1-3773324-SWA-000__SALL__AIN__V1.png)
Refroidisseurs à air standard
Un refroidisseur d’air peut facilement être installé pratiquement n’importe où. Les coûts de service sont par conséquent faibles et peuvent être réduits davantage à l’aide d’un ventilateur à vitesse contrôlée. Les refroidisseurs équipés de ventilateurs silencieux, spéciaux et de conduits d'air optimisés facilitent la fourniture de refroidisseurs particulièrement silencieux.
La large gamme de refroidisseurs avec ventilateurs axiaux et radiaux, moteurs triphasés AC, DC et hydrauliques permet une adaptation souple à une multitude d’applications et conditions ambiantes.
La large gamme de refroidisseurs avec ventilateurs axiaux et radiaux, moteurs triphasés AC, DC et hydrauliques permet une adaptation souple à une multitude d’applications et conditions ambiantes.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre