FSA-IB avec clapet anti-retour déverrouillable, NG 076 - 1 000
Jauges de niveau de fluide HYDAC avec protection contre les fuites en cas de bris de verre. Le niveau de fluide actuel peut être lu à tout moment en déverrouillant les clapets anti-retour. Les fuites du réservoir sont ainsi évitées. Faites votre choix parmi des tailles allant de 076 à 1 000 mm. Conception robuste en acier inoxydable pour les sites d’installation difficiles et résistance élevée aux fluides et aux UV, même pour des fluides difficiles comme ceux contenant du glycol. Certifié par Bureau Veritas (BV) et American Bureau of Shipping (ABS).
SKU
GP_1000421778
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
N° matériel 4496568
|
|
|||||||
|
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
N° matériel 4520512
|
|
|||||||
|
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
N° matériel 4547913
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4749931
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750058
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11003/NT/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750060
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750063
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750064
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750085
|
|
|||||||
|
FSA-0176-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750086
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750087
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750088
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750089
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750090
|
|
|||||||
|
FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750163
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750164
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750206
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4750207
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4828527
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV
N° matériel 4828528
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.69 MB)

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit
FR
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit
EN
(0.52 MB)

FSA/FSK/TS Indicateur de niveau/Contrôleur de niveau/Thermocontacteur
Prospectus produit
FR
(0.6 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Prospectus produit
EN
(1.13 MB)