FSA Exécution longue, NG 500 - 1 000
Jauges de niveau de fluide HYDAC en conception longue. Pour les réservoirs de grand volume, des tailles de 500 à 1 000 mm sont disponibles avec de nombreuses variantes de joints parmi lesquelles faire votre choix. La conception compense la longueur étendue grâce à un double joint torique. Température de fluide de service allant de -20 °C à +95 °C, autres versions sur demande.
SKU
GP_1000474006
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
N° matériel 3783488
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
N° matériel 3820044
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
N° matériel 3820065
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
N° matériel 3820066
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
N° matériel 3820067
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
N° matériel 3820068
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
N° matériel 3858729
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
N° matériel 3858731
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
N° matériel 3858734
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
N° matériel 3858747
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
N° matériel 3858748
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
N° matériel 3858749
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
N° matériel 4422187
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
N° matériel 4463030
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
N° matériel 4476748
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
N° matériel 4480448
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
N° matériel 4527549
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

FSA Fluid level gauge - long version
Prospectus produit
FR
(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Prospectus produit
EN
(0.56 MB)