FCU 5000
Le FCU 5000 est un système de mesure stationnaire pour l’automatisation de l’alimentation en liquide de refroidissement. Le dispositif surveille en continu le pH, la conductivité, l’indice de réfraction et la température. Le re-dosage automatisé du concentré en liquide de refroidissement et le remplissage du réservoir en émulsion pré-mélangée permettent de maintenir la concentration cible spécifiée, dans le système, et le niveau du réservoir pratiquement constants par rapport aux spécifications cibles. Le FCU 5000 peut être utilisé en tant qu’unité autonome sur un système de liquide de refroidissement central ou en liaison avec le contrôleur de fluide de HYDAC, pour traiter jusqu’à 10 points de mesure. Lorsque l’on sort des limites de valeurs de mesure définies, une alarme s’affiche sur l’écran et est déclenchée via les interfaces électriques. Grâce à un concept de rinçage intelligent, une mesure permanente peut être réalisée sans intervention manuelle.
- Search Bar: Search Bar
Téléchargements

FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)