FCU 1000
Le FCU 1000 est utilisé, en tant qu’appareil de service portable, pour la mesure temporaire de la pollution en substances solides, la saturation en eau et la température des fluides des systèmes hydrauliques. La pompe intégrée et les flexibles fournis permettent de l’utiliser sur les :
- Circuits de commande
- Circuits sous pression et
- Conteneurs sans pression
Toutes les données de mesure (ISO, SAE/NAS, de même que le % de saturation et la température en °C ou °F), sont enregistrées dans la base de données interne. Les résultats de mesure peuvent être transmis à un terminal, via Bluetooth, pour évaluation. Pour une utilisation dans les systèmes hydrauliques, pour l’entretien dans les applications hydrauliques mobiles et pour la maintenance.
- Convient pour les huiles hydrauliques jusqu’à 350 mm2/s (huiles hydrauliques jusqu’à ISO VG 68)
- Pour une utilisation sur une courte période (S4, conformément à DIN EN 60034/VDE 0530)
- Le FCU 1315 convient également pour les applications diesel
- Search Bar: Search Bar
|
FCU1310-4-U-AS-1
N° matériel 3353201
|
|
||||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
N° matériel 4103386
|
|
Téléchargements

FCU1000 FluidControl Unit
(0.82 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Notice d'utilisation
(10.51 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
(10.47 MB)

FCU1210 V2.40 Notice d'utilisation et de
(7.99 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
(1.47 MB)