FAM 3000 – FluidAqua Mobile
La série FluidAqua Mobil 3000 fonctionne sur le principe de la déshydratation sous vide. Elle est utilisée pour extraire de l’eau libre et dissoute ainsi que des gaz libres et dissous des fluides hydrauliques et de lubrification. Les unités peuvent être extrêmement rentables grâce à la technologie des éléments de filtre en dérivation HYDAC, avec sa capacité élevée de rétention de la contamination et son efficacité de filtration. Toutes les unités sont munies d’un AquaSensor AS 1000 pour surveiller en continu la teneur en eau et piloter l’unité. Il est également possible d’intégrer en option un capteur de particules CS 1000.
- En option : chauffage intégré pour augmenter la puissance de déshydratation
- Débits (à 50 Hz) : jusqu’à environ 95 l/min
- Pression de service : 0 à 4,5 bar
- Automate intégré avec panneau de commande SiemensTouch
- Intégration dans les systèmes IT et OT via Ethernet, Modbus TCP/IP, HYDAC CMX Connect Cloud
- Surveillance à distance directe via un serveur Web intégré
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
SKU
GP_1000428020
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
N° matériel 4808858
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
N° matériel 4809035
|
|
||||||||
|
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
N° matériel 4809130
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
N° matériel 4809134
|
|
||||||||
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
N° matériel 4811422
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
N° matériel 4811527
|
|
||||||||
|
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
N° matériel 4811528
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
N° matériel 4811529
|
|
||||||||
|
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
N° matériel 4854241
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
N° matériel 4854242
|
|
||||||||
|
FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
N° matériel 4861483
|
|
||||||||
|
FAM-3095-M-2-S-34-R-H-C1-A-0
N° matériel 4866267
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Prospectus produit
FR
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Prospectus produit
EN
(2.07 MB)