ETS 7200
Modèles disponibles :
Standard
L'ETS 7000 est un transmetteur de température électronique, qui est principalement utilisé pour mesurer la température dans des installations industrielles hydrauliques et des installations mobiles en raison de sa construction extrêmement compacte. Avec son capteur de température basé sur un élément semi-conducteur en silicium et l'électronique correspondante, il est possible de mesurer des températures allant de -25 °C à +100 °C. Pour un raccordement à des systèmes de pilotage actuels, des signaux de sortie analogiques standard, par exemple 4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V, sont disponibles. Les signaux peuvent être transmis vers le périphérique par l'intermédiaire d'une prise M12x1. Grâce à sa tenue en pression jusqu'à 600 bar et ses très bonnes propriétés CEM, l'ETS 7000 est idéal pour une utilisation dans les conditions extrêmes.
- Idéal pour des applications OEM
- Forme compacte
- Excellentes propriétés CEM
- Stable à long terme
- Type de protection standard IP 67
ETS 7200
|
ETS 7246-A-010-000
N° matériel 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
N° matériel 921148
|
|
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 Notice D/E/F
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
Transmetteur de température électronique ETS 7000
(0.59 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)