ETS 4000-HC température avec détection capteur HCSI
- Transmetteurs de température
- Pour HMG 4000
- Interface HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Élément de mesure PT 1000
- Plage de mesure -25 à 100 °C
- Précision ± 0,4 % type PE ; ± 0,8 % PE max.
- Longueurs de sonde de 6 à 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
ETS 4148-HC-006-000
N° matériel 925302
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Prospectus produit
FR
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Prospectus produit
EN
(0.89 MB)