ETS 4000-H température avec détection capteur HSI

  • Transmetteurs de température
  • Pour HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
  • Interface HSI (HYDAC Sensor Interface)
  • Élément de mesure PT 1000
  • Plage de mesure -25 à 100 °C
  • Précision ± 0,4 % type PE ; ± 0,8 % PE max.
  • Longueurs de sonde de 6 à 350 mm
 
SKU
GP_1000562596
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
ETS 4148-H-350-000
N° matériel 923507
Longueur sonde:
350
Précision:
0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique:
M12x1 / 5p
Raccordement mécanique:
G1/4 A DIN 3852 /extérieur
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-100-000
N° matériel 925863
Longueur sonde:
100
Précision:
0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique:
M12x1 / 5p
Raccordement mécanique:
G1/4 A DIN 3852 /extérieur
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-006-000
N° matériel 923398
Longueur sonde:
6
Précision:
0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique:
M12x1 / 5p
Raccordement mécanique:
G1/4 A DIN 3852 /extérieur
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Prospectus produit EN

(0.76 MB)