ETS 3800
Pour sonde de température externe
Guidage de menu selon VDMA
avec interface IO-Link
L'ETS 3800 est un thermocontacteur électronique compact équipé d'un affichage digital à 4 digits. En exécution pour sonde de température déportée, l'appareil dispose d'une plage de mesure de -30 .. +150 °C et est principalement utilisé avec la sonde de température TFP 100, qui a été spécialement conçue pour être montée dans des réservoirs. L'utilisation de capteurs de température PT 100 traditionnels est également possible.Des variantes de sortie différentes avec une ou deux sorties de commutation, en option avec un signal de sortie analogique supplémentaire, offrent toute une variété d'applications possibles. Les points de commutation ainsi que les hystérésis correspondantes peuvent très facilement et rapidement être réglés par le biais des touches sensitives. Pour l'adaptation à chaque application, l'appareil offre de nombreux paramètres de réglage supplémentaires (par exemple les durées de retard de commutation, la fonction ouvrant/fermant, etc.).
- 2 sorties de commutation, résistante jusqu'à 1,2 A par sortie
- Sortie analogique optionnelle (4 .. 20 mA / 0 .. 10 V)
- Affichage digital à 4 chiffres
- Orientation optimale de l'affichage par possibilité de rotation sur 2 axes
- Points d'enclenchement/de déclenchement et de nombreuses fonctions supplémentaires réglables utiles par le clavier à effleurement
- Affichage de la valeur mesurée et des unités en °C ou°F
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [ch]
|
ETS 3868-5-000-000
N° matériel 909096
|
|
||||||||
|
ETS 3866-2-000-000
N° matériel 909793
|
|
||||||||
|
ETS 3866-3-000-000
N° matériel 909794
|
|
||||||||
|
ETS 3866-F31-000-000
N° matériel 924257
|
|
||||||||
|
ETS 3868-5-000-400
N° matériel 926163
|
|
||||||||
|
ETS 3866-3-000-V00
N° matériel 927920
|
|
||||||||
|
ETS 3866-3-000-000 + PP
N° matériel 929374
|
|
Téléchargements

ETS 3200/3800 UL Notice D/E/F
(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
(1.62 MB)

ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
(1.25 MB)

ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
(1.25 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
(2.96 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
(2.96 MB)

ETS 3800 Temperature Switch
(0.88 MB)

ETS 3800 Temperature Switch
(0.88 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probewith Menu Navigation to VDMA
(0.75 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probewith Menu Navigation to VDMA
(0.75 MB)

ETS 3800 Temperature Switches IO-Link
(0.8 MB)

ETS 3800 Temperature Switches IO-Link
(0.8 MB)

Thermocontacteur électronique ETS 3800 pour sonde de températuredéportée
(0.68 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probe
(0.85 MB)