ETS 1700
Modèles disponibles :
Standard
Le thermocontacteur électronique ETS 1700 est principalement utilisé avec le capteur de température TFP 100, qui a été spécialement conçu pour être monté dans des réservoirs. L'affichage à 4 chiffres permet d'afficher la température actuelle, un des seuils d'enclenchement ou la valeur maximale de température.
La température maximum correspond à la plus forte température mesurée depuis que l'appareil est alimenté ou depuis la dernière initialisation. Avec 4 sorties de commutation, on peut par exemple piloter des processus de chauffage et de refroidissement dans des installations hydrauliques. Les quatre d'enclenchement et de déclenchement peuvent très facilement être réglés grâce au clavier numérique. Pour un raccordement à un système de surveillance (avec API par exemple), une sortie analogique (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V) permet de relier l'appareil à des systèmes de surveillance (automates programmables par ex.).
- Affichage digital à 4 chiffres
- Utilisation simple avec programmation par touches
- 4 relais, points d'enclenchement et de déclenchement réglables séparément
- Sélection du type de signal de sortie analogique (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V)
- De nombreuses fonctions complémentaires utiles
- Différents montages possibles (raccordement de capteur au dessus ou en dessous, clavier et afficheur rotatifs sur 180°)
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
N° matériel 906628
|
|
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
Thermocontacteur électronique ETS 1700
(0.61 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)