Électrovannes

Toutes les valves sont fournies avec des bobines de solénoïde par défaut. D’autres solénoïdes sont possibles en option.
SKU
GP_1000513320
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Type de bobine
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Type de connecteur
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
M20004588
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
M20004590
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Afficher plus de filtres
Articles du produit groupé
COIL 230AG -50-1836
N° matériel 3019736
Type de bobine:
50-1836
Type de connecteur:
Connecteur DIN EN 175301-803
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-2345
N° matériel 3274860
Type de bobine:
50-2345
Type de connecteur:
Connecteur DIN EN 175301-803
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-2345
N° matériel 3274861
Type de bobine:
50-2345
Type de connecteur:
Connecteur DIN EN 175301-803
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-1836
N° matériel 915142
Type de bobine:
50-1836
Type de connecteur:
Connecteur DIN EN 175301-803
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-1836
N° matériel 915151
Type de bobine:
50-1836
Type de connecteur:
Connecteur DIN EN 175301-803
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 110AG -50-1836
N° matériel 3019735
Type de bobine:
50-1836
Type de connecteur:
Connecteur DIN EN 175301-803
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
N° matériel 3586364
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
N° matériel 3586396
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.