Échangeur de chaleur à plaques avec réglage
Échangeurs de chaleur à plaques avec contrôle en boucle fermée
Le WTRE est utilisé comme circuit intermédiaire pour refroidir les arbres de moteur, les engrenages, les groupes hydrauliques et les lubrifiants de refroidissement. Il est généralement utilisé en combinaison avec l’unité de refroidissement existante. Le réfrigérant est pompé depuis la pompe de l’unité de refroidissement à travers l’échangeur de chaleur à plaques du WTRE vers la machine-outil. Si l'eau de refroidissement de l'usine existante est suffisamment froide, le compresseur n’est pas nécessaire et reste par conséquent éteint en permanence.
- Contrôle de la valeur fixe de la température du fluide ; la température du fluide de service peut aussi être surveillée facultativement avec la température ambiante (température de l’air ou du plateau de la machine)
- Contrôleur électronique de haute précision
- Coûts d’exploitation réduits en raison d’une économie d’énergie
- Conversion simple : aucun besoin de modifier le système électrique de la machine-outil ou du PLC
Le WTRE est utilisé comme circuit intermédiaire pour refroidir les arbres de moteur, les engrenages, les groupes hydrauliques et les lubrifiants de refroidissement. Il est généralement utilisé en combinaison avec l’unité de refroidissement existante. Le réfrigérant est pompé depuis la pompe de l’unité de refroidissement à travers l’échangeur de chaleur à plaques du WTRE vers la machine-outil. Si l'eau de refroidissement de l'usine existante est suffisamment froide, le compresseur n’est pas nécessaire et reste par conséquent éteint en permanence.
- Contrôle de la valeur fixe de la température du fluide ; la température du fluide de service peut aussi être surveillée facultativement avec la température ambiante (température de l’air ou du plateau de la machine)
- Contrôleur électronique de haute précision
- Coûts d’exploitation réduits en raison d’une économie d’énergie
- Conversion simple : aucun besoin de modifier le système électrique de la machine-outil ou du PLC
SKU
en savoir plus...
GP_1000509905
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Échangeur de chaleur à plaques avec réglage
|
WTRE-R-615-30/E10A/2/0
N° matériel 4207896
|
|
||||
|
WTRE-L-615-30/E14A/2/0
N° matériel 4270036
|
|
||||
|
WTRE-R-722-60/E10A/2/0
N° matériel 4589192
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-WTRE.jpg)
D E TechNews WTRE
Information produit
EN
(0.43 MB)