DWM12121ZMD /PD /MDZ /PDZ/ MDY

SKU
GP_1000486817
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Type de connecteur
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Articles du produit groupé
DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
N° matériel 4156573
Pmax [bar]:
250
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]:
0 - 350
Construction:
À visser
Famille de produits:
DWM12121ZDMY
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
N° matériel 4156574
Pmax [bar]:
250
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]:
0 - 350
Construction:
À visser
Famille de produits:
DWM12121ZDMY
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.