DMVE

SKU
GP_1000486727
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Type d’ajustement
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Plage de réglage de la pression [bar]
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Articles du produit groupé
DMVE-G1/2-01X-140V
N° matériel 710250
Pmax [bar]:
500
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]:
10 - 140
Construction:
À visser
Famille de produits:
DMVE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DMVE-G1/2-01X-50V
N° matériel 710254
Pmax [bar]:
500
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]:
10 - 140
Construction:
À visser
Famille de produits:
DMVE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DMVE-G1/2-01X-140H
N° matériel 710256
Pmax [bar]:
500
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]:
10 - 140
Construction:
À visser
Famille de produits:
DMVE
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.