Résultats de recherche pour : CSI-D-5
1
Résultat
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
<div><p>Construction navale ou machines-outils, grues mobiles ou aciérie, construction de machines ou offshore, applications de protection antidéflagrante ou de laboratoire ou bien applications pour hydrogène. Notre palette de produits étendue offre le transducteur de pression idéal pour votre application.</p></div><div><p>Série</p><ul><li>HDA 4000, pour l'hydraulique mobile et stationnaire, différentes interfaces (CAN, HART),<br /> selon l'exécution<br /> pour les environnements explosifs avec certification ATEX, CSA, IECEx,<br /> pour applications avec une sécurité fonctionnelle élevée selon EN ISO 13849-1 (PL d cat. 3),<br /> avec membrane affleurante,<br /> pour la construction navale et les applications offshore avec la certification de :<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 pour hydrogène</li><li>HDA 4800, de très grande précision, pour aciéries et laminoirs, application en laboratoire, bancs d'essai</li><li>HDA 7000, pour applications en série dans les domaines industriel et mobile avec espace restreint,<br /> - construction compacte<br /> - avec CANopen en option<br /> - avec membrane affleurante en option</li><li>HDA 8000, pour les applications en série dans les secteurs industriel et mobile<br /> - homologué ECE pour la voie publique<br /> - en option pour les applications d'une sécurité fonctionnelle élevée selon EN ISO 13849-1 (PL d cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, pour une utilisation en série dans des espaces extrêmement restreints<br /> - petite construction compacte<br /> - robuste<br /> - CANopen en option / SAE J1939<br /> - en option avec interface IO-Link<br /> - en option "smart"<br /> </li></ul><p>Technologie</p><ul><li> film épais DMS sur une membrane en céramique (zone basse pression)</li><li> Film fin DMS sur une membrane en acier inoxydable (zone basse et haute pression)</li></ul><p> Pressions standard </p><p> entre 0 .. 1 et 0 .. 600 / 2000 bar Pression relative, selon l'exécution</p><ul><li>Jusqu'à 2,5 bar Pression absolue</li><li> Interaction aussi dans PSI et MPa</li><li>Autres plages de pression ou adéquations spéciales sur demande</li></ul></div>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
3
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(608 KB)
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(329 KB)
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(329 KB)
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(608 KB)
CSI-D-5 Kit Vue d'ensemble du raccordeme
Notice d’utilisation et de maintenance
Français
(1.28 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média