CSI-C-11
La ConditionSensor Interface CSI-C-11 sert à convertir des signaux de capteurs numériques (Hydac Sensor Interface HSI) dans un protocole de réseau (HSI TCP/IP ou Modbus® TCP), qui peut être transmis aussi bien par câble (LAN) que sans fil (W-LAN) à des terminaux stationnaires (p. ex. Desktop PC) et mobiles (p. ex. Smartphone).
La CSI-C-11 peut par ailleurs être utilisée en tant qu’enregistreur de données.
- 2 canaux d’entrée pour capteurs HYDAC SMART
- Raccordement direct des capteurs via connecteur M12x1
- Raccordement réseau via connecteur femelle M12
- Transmission sans fil et affichage des valeurs de mesure des capteurs par W-LAN et FluMoS / FluMoS mobile
- Enregistrement des données de mesure dans la CSI-C-11 avec la date et l’heure (enregistreur de données)
- Possibilité de paramétrer l’interface par W-LAN et FluMoS
- Plaque de montage intégrée pour montage au mur ou directement sur le CSM-E
- Grande protection avec IP 66, ce qui supprime la nécessité d’un montage dans une armoire électrique
SKU
en savoir plus...
GP_1000428082
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ch]
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
CSI-C-11
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
N° matériel 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
N° matériel 4247534
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7671-00001.jpg)
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Prospectus produit
FR
(1.23 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7671-00001.jpg)
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Prospectus produit
EN
(1.23 MB)