CSI-B-7

Le module ConditionSensor Interface sert à convertir les signaux de capteurs numériques (HYDAC Sensor interface HSI) en un protocole de réseau (HSI TCP/IP). 
 
Vous pouvez raccorder au CSI-B-7 jusqu’à deux capteurs via les bornes à vis pour l’alimentation en tension.
 
Paramétrez l’adresse IP souhaitée et le masque de sous-réseau une fois pour toutes via la fiche d’appareil à 5 pôles M12x1. Le raccordement réseau s’effectue via un câble réseau du commerce (Patch) avec fiche RJ45. Le module d’interface est conçu pour un montage sur rail DIN dans des armoires électriques.

  • 2 canaux d’entrée pour capteurs HYDAC
  • Raccordement direct des capteurs via des bornes à vis
  • Raccordement réseau via connecteur femelle RJ45
  • Construction compacte de taille réduite
  • Convient pour un montage sur rail DIN
  • Indice de protection IP 40
SKU
GP_1000428078
en savoir plus...
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre

CSI-B-7


Articles du produit groupé
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
N° matériel 3713134
Norme:
EN 61000-6-2:2005
chaque 1 PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Prospectus produit EN

(0.25 MB)