CS 2000
Le ContaminationSensor de la série CS 2000 est un capteur stationnaire qui permet d’enregistrer en continu la contamination des fluides en particules solides. Ce capteur a été développé pour être utilisé dans des bancs d’essai, des systèmes de lubrification et des systèmes hydrauliques critiques dans lesquels une mesure dynamique de la tendance de la contamination est indispensable. Le ContaminationSensor de la série CS 2000 dispose d’une technologie de détection testée et éprouvée sur le terrain. Ce capteur a été développé pour être utilisé en liaison avec des raccords de pression allant jusqu’à 40 bar (pressions plus importantes avec limiteur de pression externe).
Plage de températures des fluides : 0 … +70 °C, +32 … +185 °F
Débit volumique de mesure : 10 … 200 ml/mn
Compensation combinée hydraulique et électronique des fluctuations de pression et de viscosité
Auto-diagnostic continu
Sortie analogique standard (4 … 20 mA) ou sortie numérique (RS485/RS232)
Sortie API standard
Sorties relais standard (fonctionnement, avertissement, alarme)
Interface RS232 standard pour affichage du Code ISO
CS 2000
|
CS2130-1-U/-1-2 *
N° matériel 3028134
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-1-1 *
N° matériel 3044412
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-1-2
N° matériel 3078275
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-1 *
N° matériel 3081592
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-1 *
N° matériel 3081593
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-2 *
N° matériel 3084829
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-2 *
N° matériel 3086370
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-2
N° matériel 3086574
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-1-1
N° matériel 3097520
|
|
||||||||
|
CS2231-1-U/-3-2
N° matériel 3102452
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-2
N° matériel 3114245
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-1
N° matériel 3114314
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-4-2
N° matériel 3118163
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-0 *
N° matériel 3118342
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-0
N° matériel 3118343
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-1
N° matériel 3122471
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-4-0 *
N° matériel 3131808
|
|
||||||||
|
CS2131-1-U/-3-1 *
N° matériel 3143760
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-0 *
N° matériel 3150356
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-0
N° matériel 3155696
|
|
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7951-00001.jpg)
CS2000 ContaminationSensor
(0.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7951-00001.jpg)
CS2000 ContaminationSensor
(1.48 MB)