Collier à arceau en acier rond DIN 3570
Les colliers à arceau en acier rond similaires à DIN 3570 conviennent en particulier pour la fixation de tuyaux à dilatation thermique et d’accumulateurs de grande taille.
Les tubes peuvent être fixés fermement ou avec un jeu fonctionnel.
Les colliers arceaux en acier HY-ROS se composent d'un collier à arceau avec 4 écrous et d'un support. Les pièces sont également disponibles à l'unité.
Les supports de tube sont disponibles en version courte ou longue.
Les colliers à arceau en acier rond sont livrables en 23 tailles, pour des diamètres de tuyaux de 17,1 à 762 mm.
Les tubes peuvent être fixés fermement ou avec un jeu fonctionnel.
Les colliers arceaux en acier HY-ROS se composent d'un collier à arceau avec 4 écrous et d'un support. Les pièces sont également disponibles à l'unité.
Les supports de tube sont disponibles en version courte ou longue.
Les colliers à arceau en acier rond sont livrables en 23 tailles, pour des diamètres de tuyaux de 17,1 à 762 mm.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000492652
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
|
HRRBS 1 A ST ZN
N° matériel 431304
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 A ST ZN
N° matériel 431305
|
|
||||||||
|
HRRBS 3 A ST ZN
N° matériel 431306
|
|
||||||||
|
HRRBS 4 A ST ZN
N° matériel 431307
|
|
||||||||
|
HRRBS 5 A ST ZN
N° matériel 431308
|
|
||||||||
|
HRRBS 6 A ST ZN
N° matériel 431309
|
|
||||||||
|
HRRBS 7 A ST ZN
N° matériel 431310
|
|
||||||||
|
HRRBS 8 A ST ZN
N° matériel 431311
|
|
||||||||
|
HRRBS 9 A ST ZN
N° matériel 431312
|
|
||||||||
|
HRRBS 10 A ST ZN
N° matériel 431313
|
|
||||||||
|
HRRBS 11 A ST ZN
N° matériel 431314
|
|
||||||||
|
HRRBS 12 A ST ZN
N° matériel 431315
|
|
||||||||
|
HRRBS 13 A ST ZN
N° matériel 431316
|
|
||||||||
|
HRRBS 14 A ST ZN
N° matériel 431317
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
N° matériel 431373
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
N° matériel 431374
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
N° matériel 431375
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
N° matériel 431376
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
N° matériel 431377
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
N° matériel 431378
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Prospectus produit
FR
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Prospectus produit
EN
(0.55 MB)