Résultats de recherche pour : Collier à arceau en acier plat DIN 3567
2
Résultats
dans la catégorie
Produits
Les colliers à arceau en acier rond similaires à DIN 3570 conviennent en particulier pour la fixation de tuyaux à dilatation thermique et d’accumulateurs de grande taille.<br />Les tubes peuvent être fixés fermement ou avec un jeu fonctionnel.<br />Les colliers arceaux en acier HY-ROS se composent d'un collier à arceau avec 4 écrous et d'un support. Les pièces sont également disponibles à l'unité.<br />Les supports de tube sont disponibles en version courte ou longue.<br />Les colliers à arceau en acier rond sont livrables en 23 tailles, pour des diamètres de tuyaux de 17,1 à 762 mm.
Catégorie de produits
Les colliers à arceau en acier plat selon DIN 3567 s’utilisent comme éléments de fixation dans les systèmes de tuyauteries en dehors de l’hydraulique.<br />Ils sont livrables en 32 tailles pour des diamètres nominaux de 20 à 500 mm.
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média