CMP

Le Condition Monitoring Package CMP est un système de mesure en ligne permettant de déterminer la pollution par des substances solides, la saturation en eau et l’état des fluides hydrauliques et de lubrification. En fonction de sa conception, le CMP est composé d’un moteur, d’une pompe et d’un bloc de raccordement de capteurs, et il peut ainsi être facilement intégré, hydrauliquement, aux circuits de fluides de systèmes existants. Il permet par ailleurs un transfert optimal des valeurs mesurées à des systèmes d’acquisition des données et d’évaluation. Cela signifie que le CMP est une solution de surveillance de l’état des fluides compacte et facile à mettre en place en rétrofit.

 

  • Surveillance de la pureté des composants dans les bancs d’essais
  • Surveillance de la pureté de l’huile sur réservoirs (dépressurisés) et conduites de pression
  • Solution testée et éprouvée pour des tâches de mesure avec faible pression système
  • Également disponible pour des pompes avec des pressions d’entrée importantes
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ch]
SKU
GP_1000510103
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
N° matériel 4657399
Norme:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
CMP ConditionMonitoring Package
Prospectus produit FR

(2.24 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Prospectus produit EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Prospectus produit FR

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Prospectus produit EN

(0.59 MB)

CMP1000 Instructions montage maintenance
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(5.36 MB)

CMP1000/-000 Instructions montage maint
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.33 MB)