Clapets anti-retour, type RVM/RVH
Les clapets anti-retour de la série RVH sont des vannes à clapet à billes à ressort utilisées pour bloquer le débit dans un sens et permettre des débits à faibles pertes dans l’autre.
- Pression de service maximale : 700 bar
- Débit max. : 45 l/min
SKU
en savoir plus...
GP_1000422325
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Clapets anti-retour, type RVM/RVH
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
N° matériel 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
N° matériel 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
N° matériel 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
N° matériel 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
N° matériel 4269275
|
|
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média