Clapets anti-retour pilotés ERV700

Les clapets anti-retour pilotés de la série ERV700 avec cartouche permettent une intégration compacte dans les vérins et les moteurs. Cette disposition améliore la force d’entraînement tout en protégeant contre une rupture éventuelle de la tuyauterie.

Les clapets anti-retour pilotés avec décharge de la série ERVPM permettent de bloquer de manière étanche des débits allant jusqu’à 63 l/min.

SKU
GP_1000422329
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
ERV700-6-AB-V-A*00
N° matériel 3683080
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ERV700-6-A-V-A*00
N° matériel 3683082
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ERV700-6-E-V-A*00
N° matériel 3683103
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média