Systèmes à enchaînement par empilage vertical HL
L’enchaînement horizontal et vertical HL est une logique de commande hydraulique. Sous la forme d’un système modulaire, il comprend toutes les commandes permettant d’assurer des fonctions secondaires dans les machines-outils ou d’autres machines utilisées dans les applications industrielles. En liaison avec notre groupe compact CO3 à régulation de fréquence, il constitue une solution complète optimale pour votre machine. L’enchaînement horizontal et vertical se compose de modules de fonctions individuels alignés dotés de notre technique de valves à cartouches et Cetop qui font leurs preuves. Le système permet de procéder très facilement et individuellement à des extensions et échanges. Étant donné que les différents modules de fonctions peuvent également être placés indépendamment près des consommateurs concernés, notre système HL garantit des performances optimales dans votre architecture de machines.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre