Résultats de recherche pour : Éléments de pompes
7
Résultats
dans la catégorie
Produits
<div><p>Les supports de pompes élastiques HYDAC permettent un raccordement parfaitement centré des moteurs CEI et des pompes hydrauliques.</p></div><div><ul><li> Support de pompe conformément à VDMA 24561 - forme B</li><li> Possibilité d’échanger sans problème entre elles les formes A, B et C selon VDMA 24561</li><li>Livrables pour pratiquement toutes les pompes hydrauliques</li><li> Centre l’arbre moteur et l’arbre de pompe</li><li>Les deux faces de bridage sont entièrement usinées</li><li> Supports de pompes en aluminium avec élément amortisseur en NBR</li><li> Bague d’amortissement sollicitée en pression</li><li> Réduction du niveau sonore et amortissement des vibrations</li><li> Tailles livrables de 200 à 660 (taille de moteur de 80 à 315L)</li></ul></div>
<div><p>Design Hydac compact et solution économique</p><ul><li> Support de pompe conformément à VDMA 24561 - forme C</li><li> Possibilité d’échanger sans problème entre elles les formes A, B et C selon VDMA 24561</li><li>Livrables pour pratiquement toutes les pompes hydrauliques</li><li>Les deux faces de bridage sont entièrement usinées</li><li> Support de pompe avec amortissement et élément de refroidissement (refroidisseur air-huile)</li><li> Hélice (se monte sur l’arbre moteur) comprise dans la fourniture</li><li>Pour moteurs selon la norme CEI, à 2, 4, 6 pôles (1 000 – 3 000 tr/mn)</li><li> Formes B5, B35, V1, V15</li><li> Huile minérale selon DIN 51524, autres fluides sur demande</li><li> Au choix avec pied de support de pompe</li><li> Montage horizontal ou vertical possible</li></ul></div><div><p>Élément de refroidissement :</p><ul><li>Arrivée et sortie avec G3/4", à joint plat</li><li>Pression de service max. : 16 bar</li><li>Température d’huile max. admissible +100° C</li><li>La différence de température max. entre la température d’entrée de l'huile et la température ambiante ne doit pas dépasser 50° C</li></ul><p>Programme de livraison :</p><ul><li> Série 2001 pour taille de moteur 80 (0,55 - 0,75 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 200 pour taille de moteur 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 250 pour taille de moteur 100L - 112M (2,2 - 4 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 300 pour taille de moteur 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW à 1 500 tr/mn)</li><li> Série 350 pour taille de moteur 160M - 160L (11 - 15 kW à 1500 tr/mn)</li><li> Série 3501 pour taille de moteur 180M - 180L (18,5 - 22 kW à 1500 tr/mn)</li></ul></div>
Module
<p>Les filtres MultiRheo de la série MRF sont des filtres à débit en dérivation destinés à être utilisés dans des systèmes ouverts exposés en permanence à la pollution extérieure. Les éléments filtrants à bougie Flexmicron FM assurent la protection des gicleurs, des pompes à haute pression ou la filtration de travail, par exemple dans les bancs d’essais de fonctionnement ou les systèmes de nettoyage. Utilisation sur les bancs d’essai de fonctionnement, systèmes de nettoyage, machines de traitement, stations de remplissage, pour les huiles pour moteurs et les systèmes d’huile de lubrification.</p><ul><li class="libreak">7 tailles différentes</li><li class="libreak">Débit : max. 2 000 l/mn</li><li class="libreak">Pression : 10/16/40 bar</li><li class="libreak">En tant que filtres simples ou filtres commutables</li><li class="libreak">Jusqu’à 52 éléments</li><li class="libreak">Exploitation économique grâce à de hauts standards de qualité, des taux de filtration définis et des valeurs de séparation élevées</li><li class="libreak">Facilité de remplacement des éléments</li><li class="libreak">Élimination non polluante grâce à la possibilité d’incinération</li></ul>
Catégorie de produits
Support de pompe en tant qu’élément de liaison entre moteur électrique (selon standard CEI) et pompe hydraulique.
20
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Configurateur pour pompes à vitesse variable (DVA-Kit) Avec notre kit DVA, vous pouvez configurer votre unité moteur-pompe à vitesse variable - personnalisée en fonction de vos besoins. Il suffit de se connecter et de commencer, ou d'utiliser l'accè ...
Découvrez plus d’articles du magazine Faire confiance à une alimentation électro-hydraulique efficace et optimisée, pour l’hydraulique de travail des machines sans émissions, c’est économiser de l’énergie, réduire le bruit perturbateur et diminuer l ...
Découvrez plus d’articles du magazine Qu’il s’agisse de filtres automatiques à rinçage par contre-courant, de filtres en ligne ou de filtres à panier de tamisage, utilisez notre check-filtres pour trouver le filtre adapté à votre application. Une ea ...
Lire d'autres articles du magazine La présence d'eau dans l'huile présente un risque élevé dans les usines de papier, lequel entraîne des coûts importants à court et à long terme ; souvent la pénétration d'humidité, provenant entre autres des p ...
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions de filtration, de déshydratation et de prévention du bug diesel pour votre carburant diesel ? Prenez dès maintenant un rendez-vous de consultation sans engagement avec nos experts.
Contactez-nous ...
Plus d'articles à ce sujet Comment fonctionne la surveillance conditionnelle : Regardez la vidéo maintenant Fiable, efficace, numérique : la maintenance conditionnelle intelligente de HYDAC
Elle compromet votre système hydraulique et de lubrificat ...
En ce qui concerne le processus de coupage des installations industrielles de découpe de barres, la précision et l'efficacité sont la priorité numéro 1. Ces caractéristiques nécessitent un process performant et dynamique pour garantir une longue ...
Mouvements précis et exécution reproductible des fonctions de travail : notre brochure vous en apprendra davantage sur les solutions de soupape à compensation de charge HYDAC pour régulateurs principaux.
Télécharger la brochure dès maintenant Au ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média