Hybox

Hybox

Hybox - un petit groupe très compact et efficace

  • Concept de valve flexible
  • Facilement extensible grâce aux blocs de commande complémentaires
  • Intégration de la série Hydac ML possible
  • Taille de réservoir : 20 - 400 l
  • Pression max. : 350 bar
  • max. Débit : 1- 60 l/min
  • Délai de livraison rapide : <3 jours
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Téléchargements pour cette catégorie

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média