Groupes haute pression HP
Nos groupes compacts HP sont de petites unités d’alimentation électro-hydrauliques d’une classe de puissance allant de 0,3 à 1,6 kW pour des alimentations en tension triphasée. Ils se distinguent par leur fonctionnement intermittent et de courte durée énergétiquement efficace. Grâce à la haute pression de travail et à l’utilisation de moteurs immergés, les groupes atteignent une très grande densité de puissance. De par l’utilisation de réservoirs en acier, les groupes sont très robustes et d’une grande stabilité. Les groupes HP conviennent parfaitement pour des applications stationnaires comme, par exemple, le serrage et le blocage dans les machines-outils, de même que pour les dispositifs de levage et de pivotement. Nos groupes compacts HP sont d’une construction très flexible permettant de réaliser différentes commandes hydrauliques par bridage de blocs de commande ou de modules de fonctions,
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

AC/DC Aperçu sur les groupes hydrauliques compacts
Prospectus produit
FR
(4.22 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Prospectus produit
EN
(3.5 MB)

HP High Pressure Power Unit
Prospectus produit
FR
(1.03 MB)

HP High Pressure Power Unit
Prospectus produit
EN
(1.03 MB)