EcoSwitch
L’EcoSwitch de HYDAC est un collecteur de commande hydraulique combiné à une double pompe. L’idée de base est de commuter l’un des étages de la double pompe à la circulation dépressurisée, en cas de faibles besoins. L’étage de pompe est commuté de la circulation dépressurisée au système et inversement, sur une base hydraulique-mécanique, à l’aide de deux valves : une valve de pilotage et une valve de contrôle principale qui ouvre et ferme la connexion avec le réservoir.
Pour les machines qui ne peuvent pas bénéficier des avantages de la commande à vitesse variable, l’EcoSwitch de HYDAC apporte une solution simple pour réduire la perte dans le système hydraulique. Un autre avantage réside dans le fait que l’EcoSwitch ne nécessite pas d’électronique, de capteurs ou de logiciels et qu’il peut être facilement intégré au système hydraulique, par exemple via le transfert d’huile à haute pression (HPCO) dans un système à centre ouvert. L’EcoSwitch est indépendant de la technologie d’entraînement, ce qui signifie qu’il peut être intégré à une machine conventionnelle.
Pour les machines qui ne peuvent pas bénéficier des avantages de la commande à vitesse variable, l’EcoSwitch de HYDAC apporte une solution simple pour réduire la perte dans le système hydraulique. Un autre avantage réside dans le fait que l’EcoSwitch ne nécessite pas d’électronique, de capteurs ou de logiciels et qu’il peut être facilement intégré au système hydraulique, par exemple via le transfert d’huile à haute pression (HPCO) dans un système à centre ouvert. L’EcoSwitch est indépendant de la technologie d’entraînement, ce qui signifie qu’il peut être intégré à une machine conventionnelle.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre