EcoPack Plus

EcoPack Plus

Le nouvel EcoPack+ de HYDAC est un portefeuille de centrales avec entraînement à vitesse variable et logiciel d’application en tant que solution autonome décentralisée, pour alimenter des actionneurs hydrauliques individuellement, en fonction des besoins. En fonction du cycle de service, des fonctions et de la tension d’alimentation sur la machine, nous fournissons l’EcoPack+ avec un moteur refroidi à l’air ou à l’eau en tant que solution plug and play, dans une plage de tensions de 48–400 VCC.
Grâce au logiciel qui a été développé spécifiquement pour l’EcoPack+, les fabricants n’ont pas à s’en faire pour trouver une stratégie d’exploitation efficace. L’EcoPack+ a été développé spécifiquement pour les systèmes load sensing et ne nécessite de l’hydraulique de puissance qu’un signal load sensing hydraulique en tant réaction (feedback) au besoin, ce qui le rend indépendant du type de pilotage. Grâce à la stratégie d’exploitation spécifique de l’application et à la gestion de puissance intégrée, le fabricant de machines bénéficie d’une complexité réduite de l’architecture des machines.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Téléchargements pour cette catégorie

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Prospectus produit FR

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Prospectus produit EN

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Prospectus produit FR

(0 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Prospectus produit EN

(0 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Information produit FR

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Information produit EN

(2.32 MB)