EcoPack
Le nouveau HYDAC EcoPack est un portefeuille de systèmes modulaires pour groupes avec entraînement à vitesse variable sous la forme d’une solution autonome décentralisée servant à alimenter vos actionneurs hydrauliques individuellement en fonction des besoins. En fonction du cycle de service, de la fonction et de l’alimentation en tension de la machine de travail, nous proposons EcoPack avec un moteur refroidi à l’air ou à l’eau, dans une plage de tensions de 24 à 400 VDC. La variation de vitesse du moteur est assurée par la communication d’un capteur de vitesse de rotation avec le variateur. De plus, le variateur peut être intégré au système de bus CAN de la machine (CAN-Open ou SAE1939). En liaison avec des appareils de commande (TTC) de HYDAC, EcoPack peut également être intégré à l’architecture de machines en tant que sous-système autonome avec son propre controller.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Prospectus produit
FR
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Prospectus produit
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Information produit
FR
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Information produit
EN
(2.32 MB)