Thermocontacteur
Pour l'enregistrement et la surveillance de la température des fluides, HYDAC offre des thermocontacteurs électroniques divers avec capteur de température intégré ou séparé.
Série
- ETS 3200 compensé en pression pour montage sur tuyauterie
- ETS 3200 pour montage dans le réservoir
- ETS 3800 pour capteurs de température externes
possibilité de rotation sur l'axe longitudinal et écran, affichage LED 4 digits, affichage en °C ou °F, réglage avec le clavier - ETS 320 compensé en pression pour montage sur tuyauterie
- ETS 380 pour capteurs de température externes
affichage LED 3 digits, réglage avec le clavier à membrane - ETS 1700 pour capteur de température externes
4 sorties de relais, affichage LED 4 digits, plusieurs fonctions supplémentaires,
réglage avec le clavier à membrane - TFP 100 (capteur de température externe)
Exécution avec mesure à quatre pointes - HTS 8000 pour utilisation en série, par ex. dans des applications mobiles
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre