Transducteur de pression
Construction navale ou machines-outils, grues mobiles ou aciérie, construction de machines ou offshore, applications de protection antidéflagrante ou de laboratoire ou bien applications pour hydrogène. Notre palette de produits étendue offre le transducteur de pression idéal pour votre application.
Série
- HDA 4000, pour l'hydraulique mobile et stationnaire, différentes interfaces (CAN, HART),
selon l'exécution
pour les environnements explosifs avec certification ATEX, CSA, IECEx,
pour applications avec une sécurité fonctionnelle élevée selon EN ISO 13849-1 (PL d cat. 3),
avec membrane affleurante,
pour la construction navale et les applications offshore avec la certification de :
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 pour hydrogène
- HDA 4800, de très grande précision, pour aciéries et laminoirs, application en laboratoire, bancs d'essai
- HDA 7000, pour applications en série dans les domaines industriel et mobile avec espace restreint,
- construction compacte
- avec CANopen en option
- avec membrane affleurante en option - HDA 8000, pour les applications en série dans les secteurs industriel et mobile
- homologué ECE pour la voie publique
- en option pour les applications d'une sécurité fonctionnelle élevée selon EN ISO 13849-1 (PL d cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, pour une utilisation en série dans des espaces extrêmement restreints
- petite construction compacte
- robuste
- CANopen en option / SAE J1939
- en option avec interface IO-Link
- en option "smart"
Technologie
- film épais DMS sur une membrane en céramique (zone basse pression)
- Film fin DMS sur une membrane en acier inoxydable (zone basse et haute pression)
Pressions standard
entre 0 .. 1 et 0 .. 600 / 2000 bar Pression relative, selon l'exécution
- Jusqu'à 2,5 bar Pression absolue
- Interaction aussi dans PSI et MPa
- Autres plages de pression ou adéquations spéciales sur demande
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Aperçu du produit
- HPT 1400 – Pression relative, précision 0,5 %, industrie, mobile, OEM Fiche technique
- HPT 1700 – Pression relative, précision 0,25 %, industrie, mobile, OEM Fiche technique
-
https://www.hydac.com/shop/fr-ch/hda-4100-pression-absolue-precision-0-5-industrie-mobile-1000213549HDA 4100 – Pression absolue, précision 0,5 %, industrie, mobile Fiche technique
- HDA 4300 – Pression relative, précision 0,5 %, industrie, mobile Fiche technique
- HDA 4400 – Pression relative, précision 0,5 %, industrie, mobile Fiche technique
- HDA 4700 – Pression relative, précision 0,25 %, industrie, mobile Fiche technique
- HDA 4800 – Pression relative, précision 0,125 %, industrie, mobile Fiche technique
- HDA 7400 – Pression relative, précision 0,5 %, industrie, mobile, OEM Fiche technique
- HDA 7700 – Pression relative, précision 0,25 %, OEM (industrie, mobile)
- HDA 8400 – Pression relative, précision 0,5 %, OEM (industrie, mobile) Fiche technique
- HDA 8700 – Pression relative, précision 0,25 %, OEM (industrie, mobile) Fiche technique
- HPI 700 – Pression relative, précision 0,5 %, OEM (industrie, mobile) Fiche technique
- HPT 500 – Pression différentielle, précision 3,0 %, industrie, mobile Fiche technique
Téléchargements pour cette catégorie
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Pressure transmitters for hydrogen applications
Prospectus produit
FR
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Prospectus produit
EN
(22.21 MB)