![Capteurs de niveau Capteurs de niveau](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Fuellstandssensoren__SALL__AIN__V1.png)
Capteurs de niveau
Dans l'industrie, des capteurs de niveau sont utilisés dans des configurations les plus diverses. Les capteurs utilisés en majorité sont capacitifs, magnétostrictifs ou à ultrason.
HYDAC ELECTRONIC propose des capteurs de niveau pour chaque principe de mesure.
HYDAC ELECTRONIC propose des capteurs de niveau pour chaque principe de mesure.
Les indicateurs de niveau électroniques enregistrent le niveau de remplissage et fournissent un ou plusieurs signaux de commutation en fonction du préréglage. En option, le niveau de remplissage peut être émis en continu comme signal analogique (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V).
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre