Capteurs de débit volumique
HYDAC vous offre une variété de transmetteurs et de commutateurs de débit pour mesurer le débit dans les machines et les systèmes.
Les transducteurs de débit de la série EVS 3000 fonctionnent selon le principe de turbine, enregistrant la vitesse d’une pale qui tourne dans le débit du fluide. En fonction de la version, des ouvertures de raccordement supplémentaires sont disponibles pour les transmetteurs de pression et/ou de température.
Les commutateurs / transducteurs de débit de la série HFS 2000 / HFT 2000 se basent sur un principe de mesure par flotteur indépendant de la position.
Transducteurs de débit électroniques pour applications générales :
- EVS 3100 (pour huiles / milieux visqueux)
- EVS 3110 (pour milieux à base d’eau / huiles / carburants)
- HFT 2100 (pour huiles / milieux visqueux)
- HFT 2500 (pour milieux à base d’eau / liquides de refroidissement)
Commutateurs de débit électro-mécaniques pour applications générales :
- HFS 2100 (pour huiles / milieux visqueux)
- HFS 2500 (pour eau / milieux à base d’eau / liquides de refroidissement)
- HFS 250 (pour eau / milieux à base d’eau / liquides de refroidissement)
Commutateurs de débit électroniques pour des applications dans des environnements présentant un danger d’explosion :
- HFS 2100 (pour huiles / milieux visqueux)
- HFS 2500 (pour eau / milieux à base d’eau)
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre