Bandes de serrage avec console
Le collier de console est une possibilité de fixation pour les accumulateurs, les filtres, les réservoirs d’air, les réservoirs d’huile, les petits moteurs électriques, les faisceaux de flexibles et de câbles, et autres corps cylindriques. Dans son exécution modifiée, il convient en particulier pour une utilisation impliquant de grandes charges dynamiques, des sollicitations thermiques, des variations de diamètre et des forces importantes. De plus, il permet une mise en place efficace et rapide et il est ainsi très facile à monter.
SKU
en savoir plus...
GP_1000420720
- Search Bar : $SL-1000065217 [1000509285] [ch]
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Bandes de serrage avec console
Standard de 44 à 506 mm Diamètre