AS 3000
L’AquaSensor AS 3000, avec affichage numérique intégré, sert à détecter en ligne la présence d’eau dans les huiles, en particulier en tant que capteur utilisé pour la surveillance d’état (Condition Monitoring).
L’appareil dispose de 2 sorties de commutation et d'un signal de sortie analogique commutable (4 … 20 mA ou 0 … 10 V). L’AS 3000 enregistre le degré de saturation en eau et la température du fluide, et il émet ces valeurs en tant que signal analogique ou de commutation. Les valeurs de mesure actuelles s’affichent sur l’écran. Tous les réglages proposés par l’AS 3000 sont récapitulés dans 2 menus clairs. Il est possible de régler les paramètres suivants :
L’AS 3000 permet ainsi une surveillance continue des huiles hydrauliques et de lubrification ; de manière précise, en permanence et en ligne.
Affichage numérique à 4 chiffres
Orientable de façon optimale par rotation sur deux axes
Fiabilité, grâce à une construction robuste
Ne nécessite pas d’étalonnage sur les différentes qualités d’huile
Résistance à la pression, même en cas de pulsations
Grande plage de températures de fluides
Configuration individuelle
Manipulation facile grâce à la programmation par touches
Détection précoce des problèmes d’eau permettant d’éviter les anomalies et les arrêts d’exploitation inutiles
AS 3000
|
AS 3008-5-000
N° matériel 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
N° matériel 922592
|
|
Téléchargements
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)