AS 1000
L’AquaSensor AS 1200 sert à détecter en ligne la présence d’eau dans les fluides hydrauliques et de lubrification et le diesel, en particulier en tant que capteur FEO utilisé pour la surveillance d’état (Condition Monitoring). Il enregistre le degré de saturation ainsi que la température du fluide.
Dans la variante avec deux sorties analogiques, l’AS 1200 émet les valeurs pour le degré de saturation et la température, sous la forme d’un signal de 4 … 20 mA.
L’AS 1200 permet une surveillance continue des huiles hydrauliques et de lubrification : de manière précise, en permanence et en ligne.
Degré de saturation : 0 … 100 %
Température : -25 … 100 °C
Fiabilité, grâce à une construction compacte et robuste
Capteur économique, convient également pour une utilisation en série
Ne nécessite pas d’étalonnage sur les différentes qualités d’huile
Résistance à la pression, même en cas de pulsations
Configuration individuelle via 2 sorties de commutation (en option)
Détection précoce des problèmes d’eau permettant d’éviter les anomalies et les arrêts d’exploitation inutiles
AS 1000
|
AS 1108-C-000
N° matériel 909896
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000
N° matériel 928886
|
|
|||||||
|
AS 1208-2-000
N° matériel 928887
|
|
|||||||
|
AS 1108-C-000 + PP
N° matériel 929169
|
|
|||||||
|
AS 1108-2-000
N° matériel 922184
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000 + PP
N° matériel 929992
|
|
Téléchargements
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)