En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Matière du boîtier | Aluminium |
---|---|
Plage de mesure d’axe secondaire | 90 |
Plage de mesure d’axe primaire | 180 |
Axe secondaire (pente latérale) | Axe X |
Axe primaire (pente longue) | Axe Z |
Nombre d’axes d’inclinaison | 2 |
Signal de sortie | J1939 |
Douille CAN supplémentaire | Non |
Raccordement électrique | 8 |
Résolution | 0,01 |
Précision | 0,20 |
Compensation de mouvement | Oui |
Homologations et certificats | UL, ECE |