En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Plage de mesure, valeur finale | 360 |
Plage de mesure, valeur initiale | 0 |
Type | Mono-tour |
Raccordement électrique | Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial |
Diamètre boitier | 25 mm, rond |
Type de fixation | Bride de montage |
Connexion mécanique | Couronne d’orientation, Ø 21 mm, 2x M5 |
Signal de sortie | CANopen |
Résolution | 14 bit |
Précision | 0,2° max = 0,1° typ |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Logiciel
FR
(0 MB)

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Logiciel
EN
(0 MB)