HPT 1446S-F31-1-0250-P20

Numéro de série
930339
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
Homologation Aucun(e)
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie IO-Link
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 250
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Logiciel FR

(0.75 MB)

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Logiciel EN

(0.75 MB)