HPS 2446-F31-02,5-000

Numéro de série
930249
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
Homologations et certificats Non
Interface supplémentaire 4 à 20mA, 0..10 V, IO-Link
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 2.5
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Logiciel FR

(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Logiciel EN

(0.62 MB)